(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SXHU100408EN-MM-AH130
LPSX10/LPSX10-Cシリーズ用インサート SXHU10-MM(外周刃) チップ

LPSX10/LPSX10-Cシリーズ用インサート SXHU10-MM(外周刃) SXHU100408EN-MM-AH130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

チタン合金、鋳鉄(AH8015のみ)の高能率加工に必要な切れ刃形状、工具仕様を...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数:
    8
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    H
  • 使用カッタ:
    LPSX10、LPSX10□□C
  • 寸法 RE(mm):
    0.8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SXHU100408EN-MM-AH130 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

SXHU100408EN-MM-AH130の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)S(正方形)利用可能コーナー数8
逃げ角その他被削材難削材
材種分類コーティング材種AH130
精度H使用カッタLPSX10、LPSX10□□C
寸法 RE(mm)0.8 - -

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

経済性を最大化する両面仕様多コーナ設計

外周8コーナ・先端4コーナ設計により、経済性を最大化。

 
      外周刃     
SXHU...
8コーナ
       底刃       
AXHU...
4コーナ
 

■材種

AH130(難削材)
・チタン合金・耐熱合金の加工で
   高い耐欠損性・耐摩耗性を発揮
・湿式加工での高い安定性が特長
AH8015(鋳鉄・難削材)
・高硬度コーティングと高硬度母材を採用
・耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性に優れる
   難削材加工用材種
 

性能・試験情報

切削性能

■加工領域の比較

(難削材)Ti-6AI-4V(34HRC)

他社両面仕様インサート(ネガカッタ)との比較
刃当り送り:fz(mm/t)
他社片面仕様インサート(ポジカッタ)との比較
刃当り送り:fz(mm/t)
カッタ:LPSX10M050B22.0L076R04(Dc=50mm、ZEFP=4)
インサート:AXHU100431PER-MM AH130(底刃)
                  SXHU100408EN-MM AH130(外周刃)
有効切れ刃数:4
切削速度:Vc=55m/min
切込み:ap=75mm
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50
切削抵抗が低く、他社の両面仕様タイプよりも
広い切削条件域での加工が可能。
カッタ:LPSX10M050B22.0L054R04(Dc=50mm、ZEFP=4)
インサート:AXHU100431PER-MM AH130(底刃)
                  SXHU100408EN-MM AH130(外周刃)
有効切れ刃数:4
切削速度:Vc=55m/min
切込み:ap=50mm
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50
両面仕様インサートでも、他社の片面仕様タイプと
同等の切削条件域で加工可能。
ネガカッタでありながら低抵抗な刃型設計により、ポジカッタ同等の切削領域を実現!
 

■工具寿命比較

(難削材)Ti-6AI-4V(34HRC)

他社両面仕様インサート(ネガカッタ)との比較
他社片面仕様インサート(ポジカッタ)との比較
カッタ:LPSX10M050B22.0L076R04(Dc=50mm、ZEFP=4)
インサート:AXHU100431PER-MM AH130(底刃)
                  SXHU100408EN-MM AH130(外周刃)
有効切れ刃数:1
切削速度:Vc=55m/min
刃当り送り:fz=0.15mm/t
切込み:ap=24mm
切削幅:ae=10mm
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50
鋭い切れ味で、他社の両面仕様タイプより
長寿命を実現。
カッタ:LPSX10M050B22.0L076R04(Dc=50mm、ZEFP=4)
インサート:AXHU100431PER-MM AH130(底刃)
                  SXHU100408EN-MM AH130(外周刃)
有効切れ刃数:1
切削速度:Vc=55m/min
刃当り送り:fz=0.15mm/t
切込み:ap=17mm
切削幅:ae=15mm
切削油:湿式
使用機械:立形M/C、BT50
両面仕様インサートでも、他社の片面仕様タイプより
長寿命を実現。
鋭い刃先処理で加工熱を抑え、逆ポジ刃型でチッピングを抑制することで安定した長寿命を達成!
 

加工事例

加工部品名難削材難削材
カッタLPSX10U2.00B1.00L2.0R04(DC=50.8mm(2")、ZEFP=4)LPSX10U2.50B1.00L3.0R05(DC=63.5mm(2.5")、ZEFP=5)
インサート(底刃)AXHU100408PER-MMAXHU100408PER-MM
インサート(外周刃)SXHU100408EN-MMSXHU100408EN-MM
材種AH130AH130
被削材Ti-6AI-4VTi-6AI-4V
切削条件切削速度:Vc(m/min)45.661
刃当り送り:fz(mm/t)0.10.1
送り速度:Vf(mm/min)114122
切込み:ap(mm)50.814
切削幅:ae(mm)~38.14.4
加工形態肩削り肩削り
切削油内部給油内部給油
使用機械立形M/C、CAT50立形M/C、CAT50
結果
ExtendedForceMillは高い刃先強度によって、チッピングのない安定した長寿命を達成した。

ExtendedForceMillはAH130 材種の高い耐摩耗性と耐チッピング性により、チッピングのない安定した長寿命を達成した。また、最適化された刃列はびびりを抑制し、高速かつ刃数の多い状況下でも安定加工が可能だった。
加工部品名航空機部品航空機部品
カッタLPSX10M050B22.0L054R04(DC=50mm、ZEFP=4)LPSX10M050B22.0L054R04(DC=50mm、ZEFP=4)
インサート(底刃)AXHU100408PER-MMAXHU100408PER-MM
インサート(外周刃)SXHU100408EN-MMSXHU100408EN-MM
材種AH130AH130
被削材Ti-6AI-4VTi-6AI-4V
切削条件切削速度:Vc(m/min)4755
刃当り送り:fz(mm/t)0.0580.15
送り速度:Vf(mm/min)70210
切込み:ap(mm)4525
切削幅:ae(mm)65
加工形態肩削り肩削り
切削油内部給油内部給油
使用機械立形M/C、BT50立形M/C、BT50
結果
ExtendedForceMillは高い刃先強度によって、チッピングのない安定した長寿命を達成した。

ExtendedForceMillは鋭い刃先処理と逆ポジ逃げ面によって、チッピングのない安定した長寿命を達成した。

外形図

規格表

単位:mm

型番REICS
SXHU100408EN-MM0.8105.38
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

適用被削材

 

注意・禁止事項

ツールパスの注意点

通常の接近(ストレートイン)では、加工パスの抜け際で切りくずが厚くなるため、異常振動やチッピングが発生しやすくなります。そのため、下図に示すような工具回転と同じ方向での円弧補間による接近(ロールイン)等を推奨します。

 
ストレートイン
ロールイン
円弧補間を使用して、カッタを進入させ、刃が抜ける際の切りくず
  厚みを薄くし、振動を減らし、工具寿命を安定させることができる。

インサート取付け時の注意点

インサート

AXHUインサートをボディの「A」 マークがある底面ポケットに取付けてください。それ以外の外周ポケットにSXHUインサートを取付けてください。

確認箇所

下記二点をご確認ください。

(1)「A」ポケットに取付けられたインサート逃げ面に突起が無いこと。

(2) ボディとインサートの両方に対応する「A」マークがあること。

 
底刃:AXHU…インサート
底刃:SXHU…インサート

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SXHU100408EN-MM-AH130

難削材
AH130

10個

2,080( 2,288円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

チタン合金、鋳鉄(AH8015のみ)の高能率加工に必要な切れ刃形状、工具仕様を備えた新しい荒加工用長刃長タイプカッタ用インサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LPSX10/LPSX10-Cシリーズ用インサート SXHU10-MM(外周刃)の型番SXHU100408EN-MM-AH130のページです。
型番SXHU100408EN-MM-AH130に関する仕様情報を記載しております。

LPSX10/LPSX10-Cシリーズ用インサート SXHU10-MM(外周刃)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SXHU100408EN-MM-AH8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種

2,080円

( 2,288円 )
10個 -

1日目

鋳鉄 / 難削材AH8015
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト