(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
チタン合金、鋳鉄(AH8015のみ)の高能率加工に必要な切れ刃形状、工具仕様を...
■経済性を最大化する両面仕様多コーナ設計
外周8コーナ・先端4コーナ設計により、経済性を最大化。
外周刃 |
底刃 |
■材種
切削性能
■加工領域の比較
(難削材)Ti-6AI-4V(34HRC)
■工具寿命比較
(難削材)Ti-6AI-4V(34HRC)
加工事例
加工部品名 | 難削材 | 難削材 | |
---|---|---|---|
カッタ | LPSX10U2.00B1.00L2.0R04(DC=50.8mm(2")、ZEFP=4) | LPSX10U2.50B1.00L3.0R05(DC=63.5mm(2.5")、ZEFP=5) | |
インサート(底刃) | AXHU100408PER-MM | AXHU100408PER-MM | |
インサート(外周刃) | SXHU100408EN-MM | SXHU100408EN-MM | |
材種 | AH130 | AH130 | |
被削材 | Ti-6AI-4V | Ti-6AI-4V | |
![]() | ![]() | ||
切削条件 | 切削速度:Vc(m/min) | 45.6 | 61 |
刃当り送り:fz(mm/t) | 0.1 | 0.1 | |
送り速度:Vf(mm/min) | 114 | 122 | |
切込み:ap(mm) | 50.8 | 14 | |
切削幅:ae(mm) | ~38.1 | 4.4 | |
加工形態 | 肩削り | 肩削り | |
切削油 | 内部給油 | 内部給油 | |
使用機械 | 立形M/C、CAT50 | 立形M/C、CAT50 | |
結果 | ![]() ExtendedForceMillは高い刃先強度によって、チッピングのない安定した長寿命を達成した。 | ![]() ExtendedForceMillはAH130材種の高い耐摩耗性と耐チッピング性により、チッピングのない安定した長寿命を達成した。また、最適化された刃列はびびりを抑制し、高速かつ刃数の多い状況下でも安定加工が可能だった。 |
加工部品名 | 航空機部品 | 航空機部品 | |
---|---|---|---|
カッタ | LPSX10M050B22.0L054R04(DC=50mm、ZEFP=4) | LPSX10M050B22.0L054R04(DC=50mm、ZEFP=4) | |
インサート(底刃) | AXHU100408PER-MM | AXHU100408PER-MM | |
インサート(外周刃) | SXHU100408EN-MM | SXHU100408EN-MM | |
材種 | AH130 | AH130 | |
被削材 | Ti-6AI-4V | Ti-6AI-4V | |
![]() | ![]() | ||
切削条件 | 切削速度:Vc(m/min) | 47 | 55 |
刃当り送り:fz(mm/t) | 0.058 | 0.15 | |
送り速度:Vf(mm/min) | 70 | 210 | |
切込み:ap(mm) | 45 | 25 | |
切削幅:ae(mm) | 6 | 5 | |
加工形態 | 肩削り | 肩削り | |
切削油 | 内部給油 | 内部給油 | |
使用機械 | 立形M/C、BT50 | 立形M/C、BT50 | |
結果 | ![]() ExtendedForceMillは高い刃先強度によって、チッピングのない安定した長寿命を達成した。 | ![]() ExtendedForceMillは鋭い刃先処理と逆ポジ逃げ面によって、チッピングのない安定した長寿命を達成した。 |
単位:mm
型番 | RE | IC | S |
---|---|---|---|
AXHU100408PER-MM | 0.8 | 11.16 | 5.38 |
AXHU100412PER-MM | 1.2 | 11.16 | 5.38 |
AXHU100416PER-MM | 1.6 | 11.16 | 5.38 |
AXHU100420PER-MM | 2 | 11.16 | 5.38 |
AXHU100424PER-MM | 2.4 | 11.16 | 5.38 |
AXHU100431PER-MM | 3.1 | 11.16 | 5.38 |
ツールパスの注意点
通常の接近(ストレートイン)では、加工パスの抜け際で切りくずが厚くなるため、異常振動やチッピングが発生しやすくなります。そのため、下図に示すような工具回転と同じ方向での円弧補間による接近(ロールイン)等を推奨します。
インサート取付け時の注意点
AXHUインサートをボディの「A」マークがある底面ポケットに取付けてください。それ以外の外周ポケットにSXHUインサートを取付けてください。
下記二点をご確認ください。
(1)「A」ポケットに取付けられたインサート逃げ面に突起が無いこと。
(2) ボディとインサートの両方に対応する「A」マークがあること。
型番 |
被削材 |
材種 |
寸法 RE(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
鋳鉄 / 難削材
|
AH8015
|
0.8
| 10個 | 1,540円(
1,694円
) | 1日目 | |
鋳鉄 / 難削材
|
AH8015
|
2
| 10個 | 1,540円(
1,694円
) | 1日目 | |
鋳鉄 / 難削材
|
AH8015
|
2.4
| 10個 | 1,540円(
1,694円
) | 1日目 |
Loading...
チタン合金、鋳鉄(AH8015のみ)の高能率加工に必要な切れ刃形状、工具仕様を備えた新しい荒加工用長刃長タイプカッタ用インサート。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針