(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18V ドライバドリル DS18DC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DS18DC (NN)
18V ドライバドリル DS18DC ドライバドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,612円
税込単価
38,073円

【特長】・モーター仕様の最適化とインバータ回路の強化により、木材最大穴あけ10...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    18
  • 最大トルク(N・m):
    140
  • 充電式:
  • クラッチ:
    22段
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:
    0~2000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:
    0~500
  • 標準付属品:
    電池カバー、サイドハンドル

(i)ご注意

  • DS18DC(NN)について、蓄電池・充電器・ケースは付属しておりません。

型番

DS18DC (NN) 解除

Loading...

 
カタログを表示

DS18DC (NN) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量(g)
販売セット内容
蓄電池詳細
販売セット内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS18DC (NN)

1700
本体のみ
-
-

1個

34,612( 38,073円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター仕様の最適化とインバータ回路の強化により、木材最大穴あけ102mm、木ねじ最大Φ12×100mmの重負荷作業が可能に!
・ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール(RFC)機能付。コントローラに内蔵されたジャイロセンサが、所定の角度を検出するとモーターが自動停止。機体が過度に振り回されることを軽減します
・11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました

(i)ご注意

  • DS18DC(NN)について、蓄電池・充電器・ケースは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V ドライバドリル DS18DCの型番DS18DC (NN)のページです。
型番DS18DC (NN)に関する仕様情報を記載しております。

18V ドライバドリル DS18DCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DS18DC (2XPZ)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
販売セット内容 蓄電池詳細 販売セット内容詳細

71,642円

( 78,806円 )
1個 あり

1日目

2500本体/ケース/バッテリー/充電器BSL36A18X本体、残量表示付マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、ケース付

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました