(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングレース挿入工具セットEA510ZA-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベアリングレース挿入工具セットEA510ZA-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,010円
税込単価
45,111円

型式:EA510ZA-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • ケースサイズ:
    380(W)×315(D)×83(H)mm
  • 総重量:
    4.8kg
  • スリーブ長:
    打ち込み用:228mm、エアー用:228mm
  • リングサイズ:
    123mm(4-7/8")、122mm(4-13/16")、139mm(5-1/2")、146mm(5-25/32")、152mm(6")、93mm(3-43/64")
  • <セット内容>:
    リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個

型番

EA510ZA-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA510ZA-6

1個

41,010( 45,111円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA510ZA-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ベアリングレース挿入工具セット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングレース挿入工具セットEA510ZA-6の型番EA510ZA-6のページです。
型番EA510ZA-6に関する仕様情報を記載しております。

ベアリングレース挿入工具セットEA510ZA-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました