(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インサートアダプターセットEA604FW-28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インサートアダプターセットEA604FW-28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,682円
税込単価
12,850円

型式:EA604FW-28,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • メーカー型番:
    22-1-AS
  • 重量(kg):
    0.75
  • メーカー:
    KUKKO(クッコ)
  • オスアダプター:
    M4/M10、M5/M10、M6/M10、M8/M10、M10/M10、M12/M10

型番

EA604FW-28 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA604FW-28

1個

11,682( 12,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA604FW-28,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:差込M10 インサートアダプターセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートアダプターセットEA604FW-28の型番EA604FW-28のページです。
型番EA604FW-28に関する仕様情報を記載しております。

インサートアダプターセットEA604FW-28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました