(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベアリングエキストラクターEA604FW-117・EA604FW-118

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA604FW-118
ベアリングエキストラクターEA604FW-117・EA604FW-118 エクストラクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,221円
税込単価
16,743円

型式:EA604FW-117,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA604FW-118 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA604FW-118 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
ねじサイズ
メーカー型番
重量(kg)
ベアリング内径(φmm)
深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA604FW-118

110
オス(凸):15-16G
21-5-E
0.22
34~48
65

1個

15,221( 16,743円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA604FW-117,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ24-34mm ベアリングエキストラクター
型式:EA604FW-118,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ34-48mm ベアリングエキストラクター

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングエキストラクターEA604FW-117・EA604FW-118の型番EA604FW-118のページです。
型番EA604FW-118に関する仕様情報を記載しております。

ベアリングエキストラクターEA604FW-117・EA604FW-118のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA604FW-117
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
ねじサイズ メーカー型番 重量(kg) ベアリング内径(φmm) 深さ(mm)

15,570円

( 17,127円 )
1個 あり

2日目

98オス(凸):M1021-4-E0.2524~3458

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました