(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティー・ワイヤーツイスター(右ネジリ)EA534XC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティー・ワイヤーツイスター(右ネジリ)EA534XC

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,440円 ~ 26,840円  特別価格 
税込価格
25,784円 ~ 29,524円  特別価格 

型式:EA534XC-160,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • 本体材質:
    ハイカーボンスチール合金
  • 使用可能ワイヤーサイズ(mm):
    ~Φ1.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
267

1個

26,840( 29,524円 )

1日目

295

1個

23,440円

22,854

( 25,139円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA534XC-160,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:267mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり)
型式:EA534XC-170,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:295mm セーフティー・ワイヤーツイスター(右ねじり)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティー・ワイヤーツイスター(右ネジリ)EA534XCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました