(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4105DL
デジタル接地抵抗計 ソクテイキキ

デジタル接地抵抗計 4105DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,793円
税込単価
47,072円

【特長】・IP67防水であらゆる環境に適応・スマホ・タブレットとの連携で業務効...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

4105DL の仕様・寸法情報

型番
通信機能
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4105DL

なし
7267(コードリール+赤コード20m)、7268(コードリール+黄コード10m)、7271(精密測定用コード[緑5m])、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9190(キャリングバッグ)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書

1個

42,793( 47,072円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67防水であらゆる環境に適応
・スマホ・タブレットとの連携で業務効率化可能機種(4105DLBT-H)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

4105DLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル接地抵抗計の型番4105DLのページです。
型番4105DLに関する仕様情報を記載しております。

デジタル接地抵抗計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4105DL-H
4105DLBT-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
通信機能 付属品

45,323円

( 49,855円 )
1個 -

3日目

なし7266(精密測定コード赤20m、黄10m、緑5m)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9191(ハードケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書

51,726円

( 56,899円 )
1個 -

3日目

Bluetooth7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました