(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1110(B)
アナログマルチメータ 1110 ソクテイキキ

アナログマルチメータ 1110 1110(B)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,501円
税込単価
8,251円

導通ブザー付アナログテスタです。【特長】・DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチ...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.3
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~300k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 付属品:
    7066A(測定コード)、8923(ヒューズ[0.5A/600V])×2(本体内蔵、内スペア×1)、9103(携帯用ケース)、単3形乾電池R6×2、取扱説明書

(i)ご注意

  • 電気工事全般にお使いください。

型番

1110(B) 解除

Loading...

1110(B) の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1110(B)

1個

7,501( 8,251円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導通ブザー付アナログテスタです。
【特長】
・DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
・1m落下にも耐えるドロッププルーフ機能

(i)ご注意

  • 電気工事全般にお使いください。

カタログ

 

1110(B)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチメータ 1110の型番1110(B)のページです。
型番1110(B)に関する仕様情報を記載しております。

アナログマルチメータ 1110のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,727円

( 12,900円 )
1個 -

3日目

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました