(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:470.REDCBB
バイクツールセット(9本組) ドライバービット

バイクツールセット(9本組) 470.REDCBB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,570円
税込単価
6,127円

バイクツールセット(9本組)。【特長】・コンパクトサイズ・軽量・優れた携帯性と...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    12
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 重量(kg):
    0.1
  • セット内容:
    六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本

型番

470.REDCBB 解除

Loading...

470.REDCBB の仕様・寸法情報

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

470.REDCBB

レッド

1個

5,570( 6,127円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バイクツールセット(9本組)。
【特長】
・コンパクトサイズ
・軽量
・優れた携帯性と作業性
・外箱付き

カタログ

 

470.REDCBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイクツールセット(9本組)の型番470.REDCBBのページです。
型番470.REDCBBに関する仕様情報を記載しております。

バイクツールセット(9本組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
470.BLUECBB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー

4,759円

( 5,235円 )
1個 -

1日目

ブルー

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました