(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MO-106
超硬刃ハンマー仕様ケレン棒 超硬刃ハンマー仕様ケレン棒

超硬刃ハンマー仕様ケレン棒 MO-106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,221円
税込単価
9,043円

従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプ。【特長】・従来品の便利な部分を残...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 種類詳細:
    ケレン棒

Loading...

MO-106 の仕様・寸法情報

型番
刃幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MO-106

MO-106

50
250

1個

8,221( 9,043円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプ。
【特長】
・従来品の便利な部分を残し、ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上
・刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプ

カタログ

 

Loading...

MO-106で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬刃ハンマー仕様ケレン棒の型番MO-106のページです。
型番MO-106に関する仕様情報を記載しております。

超硬刃ハンマー仕様ケレン棒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MO-107
MO-108
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃幅
(mm)
全長
(mm)

7,743円

( 8,517円 )
1個 あり

3日目

25250

13,340円

( 14,674円 )
1個 あり

3日目

80320

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました