(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東日製作所 トルクドライバ RTD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東日製作所 トルクドライバ RTD

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,598円 ~ 22,359円
税込価格
18,258円 ~ 24,595円

【特長】・空転式。・設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありま...

詳細情報を確認する

  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 校正証明書:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
全長(mm)
質量約(kg)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60~260
2
150
0.27
RTD260CN

1個

18,517( 20,369円 )

10日目

  • 注文停止中
100~500
5
155
0.32
RTD500CN

1個

22,359( 24,595円 )

-

10~60
0.5
110
0.08
RTD60CN

1個

16,598( 18,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空転式。
・設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
・トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
・トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
・全機種、ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
・ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
・量産からサービスまであらゆる締付け作業に対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東日製作所 トルクドライバ RTDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました