(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精度向上・拡張機能の新提案 個数計GCシリーズ

精度向上・拡張機能の新提案 個数計GCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
800円 ~ 58,155円  特別価格 
税込価格
880円 ~ 63,971円  特別価格 

【特長】・棚卸・袋詰め作業に便利・個数計GCシリーズ・AIS機能(Automa...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 計量台と接続する場合は、AD-8561-MI05-JAと、別途調整費用がかかります。
  • 市販のUSBケーブル(USB TypeA-MicroBタイプ)も代用可能です。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
計量皿形状
乾電池対応
パソコン接続機能
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
プリンター接続機能
防塵・防水機能
適用機種・シリーズ
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
AD8561用端子台カバー

1個

800( 880円 )

3日目

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
マルチインタフェース(PC接続用)

1個

19,231円

17,500

( 19,250円 )

3日目

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
マルチインタフェース(リレー出力用)

1個

19,231円

17,500

( 19,250円 )

3日目

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
マルチインタフェース(外部スケール接続用)

1個

19,231円

17,500

( 19,250円 )

3日目

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
GC-天びん接続用クロスケーブル(2m)

1個

9,986( 10,985円 )

8日目

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
ACアダプタ用ケーブル(1.5m/標準付属)

1個

1,000( 1,100円 )

3日目

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
USBケーブル A-MICROB 1.2m(AD-8561-MI02-JA用)

1個

3,500( 3,850円 )

3日目

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
延長ケーブル(2m)

1個

4,000( 4,400円 )

3日目

カウンティングスケール
本体
3000
0.5
0.005 ~ 0.1
角皿
無し
有り
210
300
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
無し
-
-

1個

56,258( 61,884円 )

3日目

カウンティングスケール
本体
6000
1
0.01 ~ 0.2
角皿
無し
有り
210
300
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
無し
-
-

1個

56,258円

49,445

( 54,390円 )

3日目

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GCシリーズ
取付金具(AD-8561-MI 本体ホルダ、ケーブルホルダ)

1個

7,500( 8,250円 )

3日目

カウンティングスケール
本体
15000
2
0.02 ~ 0.4
角皿
無し
有り
210
300
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
無し
-
-

1個

58,155( 63,971円 )

3日目

カウンティングスケール
本体
30000
5
0.05 ~ 1
角皿
無し
有り
210
300
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
無し
-
-

1個

58,155( 63,971円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚卸・袋詰め作業に便利
・個数計GCシリーズ
・AIS機能(Automatic Item Search)目的の測定物を瞬時に検索・表示
・ACAI機能(Automatic Counting Accuracy Improvement)自動精度向上機能
・簡易ガイド機能
・マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコードリーダー、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
・メモリ数1000個

(i)ご注意

  • 計量台と接続する場合は、AD-8561-MI05-JAと、別途調整費用がかかります。
  • 市販のUSBケーブル(USB TypeA-MicroBタイプ)も代用可能です。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

AD-8561-MI02-JA

 

AD-8561-MI04-JA

 

AD-8561-MI05-JA

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精度向上・拡張機能の新提案 個数計GCシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました