(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GC3K-00A00
精度向上・拡張機能の新提案 個数計GCシリーズ 一般校正付 ケイソクキキ

精度向上・拡張機能の新提案 個数計GCシリーズ 一般校正付 GC3K-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,780円 57,220円
税込単価
71,258円 62,942円

【特長】・棚卸・袋詰め作業に便利・個数計GCシリーズ・AIS機能(Automa...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 計量台と接続する場合は、AD-8561-MI05-JAと、別途調整費用がかかります。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

GC3K-00A00 解除

Loading...

GC3K-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC3K-00A00

3000
0.5
0.005 ~ 0.1

1個

64,780円

57,220

( 62,942円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚卸・袋詰め作業に便利
・個数計GCシリーズ
・AIS機能(Automatic Item Search)目的の測定物を瞬時に検索・表示
・ACAI機能(Automatic Counting Accuracy Improvement)自動精度向上機能
・簡易ガイド機能
・マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコードリーダー、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
・メモリ数1000個

(i)ご注意

  • 計量台と接続する場合は、AD-8561-MI05-JAと、別途調整費用がかかります。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

GC3K-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精度向上・拡張機能の新提案 個数計GCシリーズ 一般校正付の型番GC3K-00A00のページです。
型番GC3K-00A00に関する仕様情報を記載しております。

精度向上・拡張機能の新提案 個数計GCシリーズ 一般校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GC15K-00A00
GC30K-00A00
GC6K-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)

66,667円

( 73,334円 )
1個 あり

16日目

1500020.02 ~ 0.4

66,667円

( 73,334円 )
1個 あり

16日目

3000050.05 ~ 1

64,780円

( 71,258円 )
1個 あり

16日目

600010.01 ~ 0.2

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました