(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FG-30KCMWP
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ ケイソクキキ

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ FG-30KCMWP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,925円
税込単価
74,718円

【特長】・防塵・防水等級IP67・洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分(USBケーブル)は表示部背面に接続され、取り外しはできません。
  • センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。
  • ケーブルは付属しません。(AX-TB300のみ)

型番

FG-30KCMWP 解除

Loading...

FG-30KCMWPの仕様・寸法情報

主要用途はかり種類本体
ひょう量(g)30000最小表示(g)1 ~ 10
計量皿形状角皿乾電池対応無し
パソコン接続機能有り計量皿寸法D(mm)380
計量皿寸法W(mm)300プリンター接続機能無し(接続不可)
防塵・防水機能有り適用機種・シリーズ-
種類詳細- - -
型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
乾電池対応
パソコン接続機能
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
プリンター接続機能
防塵・防水機能
適用機種・シリーズ
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-30KCMWP

はかり
本体
30000
1 ~ 10
角皿
無し
有り
380
300
無し(接続不可)
有り
-
-

1個

67,925( 74,718円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP67
・洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり

(i)ご注意

  • ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分(USBケーブル)は表示部背面に接続され、取り外しはできません。
  • センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。
  • ケーブルは付属しません。(AX-TB300のみ)
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズの型番FG-30KCMWPのページです。
型番FG-30KCMWPに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AX-TB300
FG-150KCLWP
FG-60KCLWP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 乾電池対応 パソコン接続機能 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
プリンター接続機能 防塵・防水機能 適用機種・シリーズ 種類詳細

2,500円

( 2,750円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション---------FG-CWPシリーズACアダプタ (標準付属)

77,359円

( 85,095円 )
1個 あり

6日目

はかり本体1500005 ~ 50角皿無し有り500370無し(接続不可)有り--

74,214円

( 81,635円 )
1個 あり

6日目

はかり本体600002 ~ 20角皿無し有り500370無し(接続不可)有り--
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 乾電池対応 パソコン接続機能 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
プリンター接続機能 防塵・防水機能 適用機種・シリーズ 種類詳細

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト