(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FG150KCLWP-JA-00A00
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付 ケイソクキキ

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付 FG150KCLWP-JA-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,164円
税込単価
94,780円

【特長】・一般校正証明書付き・防塵・防水等級IP67・洗浄性に優れ、清潔な本体...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分(USBケーブル)は表示部背面に接続され、取り外しはできません。
  • センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

FG150KCLWP-JA-00A00 解除

Loading...

FG150KCLWP-JA-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG150KCLWP-JA-00A00

150000
5 ~ 50
500
370

1個

86,164( 94,780円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般校正証明書付き
・防塵・防水等級IP67
・洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり

(i)ご注意

  • ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分(USBケーブル)は表示部背面に接続され、取り外しはできません。
  • センサ部(ロードセル部分)はアルコール洗浄できません。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

FG150KCLWP-JA-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付の型番FG150KCLWP-JA-00A00のページです。
型番FG150KCLWP-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ 一般校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FG30KCMWP-JA-00A00
FG60KCLWP-JA-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)

76,730円

( 84,403円 )
1個 あり

16日目

300001 ~ 10380300

83,019円

( 91,321円 )
1個 あり

16日目

600002 ~ 20500370

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました