(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GXM-04
検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)オプション ケイソクキキ

検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)オプション GXM-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,039円
税込単価
26,443円

エー・アンド・デイの検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びんGX-M-Kシリ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 適用機種・シリーズ:
    GX-M-Kシリーズ

(i)ご注意

  • GXM-04とGXM-06は同時に使用できません。装着時は非防水仕様になります。
  • AX-KO5465-180は天びん側のみ防水仕様です。

Loading...

GXM-04 の仕様・寸法情報

型番
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GXM-04

コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)/接点入力

1個

24,039( 26,443円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エー・アンド・デイの検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びんGX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)用オプション。

(i)ご注意

  • GXM-04とGXM-06は同時に使用できません。装着時は非防水仕様になります。
  • AX-KO5465-180は天びん側のみ防水仕様です。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

GXM-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)オプションの型番GXM-04のページです。
型番GXM-04に関する仕様情報を記載しております。

検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AX-073007197-S
AX-GXK-31
AX-KO5465-180
GXM-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類詳細

4,351円

( 4,786円 )
1個 あり

6日目

表示部保護カバー(5枚セット)

9,986円

( 10,985円 )
1個 あり

6日目

簡易風防(ひよう量8~10kgモデルに標準附属)

2,951円

( 3,246円 )
1個 あり

6日目

USBケーブルA・ミニBタイプ1.8m(標準付属品)

26,718円

( 29,390円 )
1個 あり

6日目

アナログ電圧出力(0~1Vまたは0.2~1V)

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました