(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EK-300AEP
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ ケイソクキキ

本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ EK-300AEP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,434円 61,331円
税込単価
76,377円 67,464円

【特長】・本質安全防爆構造Ex ia IIB T3 Ga・0種、1種、2種の危...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
  • AD-1611は防爆仕様・防水仕様ではありません。
  • ケーブルの断線を防ぐために鋭角に曲げたり強い力が加わらないように設置してください。曲げ半径は30mmです。

型番

EK-300AEP 解除

Loading...

EK-300AEP の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
乾電池対応
パソコン接続機能
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
プリンター接続機能
防塵・防水機能
適用機種・シリーズ
仕様詳細
外形寸法(W)(mm)
外形寸法(D)(mm)
外形寸法(H)(mm)
種類詳細
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK-300AEP

はかり
本体
300
0.01
丸皿
有り
有り
-
110
-
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
無し
-
計量皿の材質:SUS304
190
218
54
-
パナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池4個

1個

69,434円

61,331

( 67,464円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本質安全防爆構造Ex ia IIB T3 Ga
・0種、1種、2種の危険場所で使用可能
・工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1:2015および6:2015による本質安全防爆構造の電子天びん

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
  • AD-1611は防爆仕様・防水仕様ではありません。
  • ケーブルの断線を防ぐために鋭角に曲げたり強い力が加わらないように設置してください。曲げ半径は30mmです。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

接続イメージ

・光ケーブル通信は単方向通信です。天びんのプリントキーを押してデータ送信します(PCやプリンタからはコマンド送信はできません)

・AD-1611はUSBとRS-232Cは同時接続可能です。

・AD-1611の電源は付属のACアダプタ、もしくはUSBから給電することも可能です。

 (ACアダプタとUSBを同時に接続しても問題ありません)

カタログ

Loading...

EK-300AEPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズの型番EK-300AEPのページです。
型番EK-300AEPに関する仕様情報を記載しております。

本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-1611
AX-KS5456-010
AX-KS5456-030
AX-KS5456-060
EK-12KAEP
EK-3000AEP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 乾電池対応 パソコン接続機能 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
プリンター接続機能 防塵・防水機能 適用機種・シリーズ 仕様詳細 外形寸法(W)
(mm)
外形寸法(D)
(mm)
外形寸法(H)
(mm)
種類詳細 電源

26,924円

( 29,616円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション----------EK-AEPシリーズ----光通信アダプタ-

24,039円

( 26,443円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション----------EK-AEPシリーズ----光ケーブル(10m)-

39,824円

( 43,806円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション----------EK-AEPシリーズ----光ケーブル(30m)-

57,523円

( 63,275円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション----------EK-AEPシリーズ----光ケーブル(60m)-

69,434円

( 76,377円 )
1個 あり

3日目

はかり本体120001角皿有り有り133-170有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)無し-計量皿の材質:SUS30419021853-パナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池4個

69,434円

( 76,377円 )
1個 あり

3日目

はかり本体30000.1角皿有り有り133-170有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)無し-計量皿の材質:SUS30419021853-パナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池4個

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました