(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EK12KAEP-JA-00A00
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付 ケイソクキキ

本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付 EK12KAEP-JA-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,667円
税込単価
73,334円

【特長】・一般校正証明書付き・本質安全防爆構造Ex ia IIB T3 Ga・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

EK12KAEP-JA-00A00 解除

Loading...

EK12KAEP-JA-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
外形寸法(H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK12KAEP-JA-00A00

12000
1
角皿
133
-
170
53

1個

66,667( 73,334円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般校正証明書付き
・本質安全防爆構造Ex ia IIB T3 Ga
・0種、1種、2種の危険場所で使用可能
・工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1:2015および6:2015による本質安全防爆構造の電子天びん

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

接続イメージ

・光ケーブル通信は単方向通信です。天びんのプリントキーを押してデータ送信します(PCやプリンタからはコマンド送信はできません)

・AD-1611はUSBとRS-232Cは同時接続可能です。

・AD-1611の電源は付属のACアダプタ、もしくはUSBから給電することも可能です。

 (ACアダプタとUSBを同時に接続しても問題ありません)

カタログ

Loading...

EK12KAEP-JA-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付の型番EK12KAEP-JA-00A00のページです。
型番EK12KAEP-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。

本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EK3000AEP-JA-00A00
EK300AEP-JA-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法(φ)
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
外形寸法(H)
(mm)

66,667円

( 73,334円 )
1個 あり

16日目

30000.1角皿133-17053

66,667円

( 73,334円 )
1個 あり

16日目

3000.01丸皿-110-54

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました