(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)

検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
127,820円 ~ 218,046円  特別価格 
税込価格
140,602円 ~ 239,851円  特別価格 

豊富なインタフェースと、組み込み用途に適したトラブル回避の提案を備えた新しいA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • FRD(流量測定機能)は、「取引」・「証明」には使用できません。
  • 個数、%モードは「取引」・「証明」には使用できません。
  • 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10200
0.1

1個

180,452( 198,497円 )

6日目

12200
1

1個

127,820( 140,602円 )

6日目

22200
1

1個

157,895円

140,005

( 154,006円 )

6日目

32200
1

1個

218,046( 239,851円 )

6日目

8200
0.1

1個

150,376( 165,414円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富なインタフェースと、組み込み用途に適したトラブル回避の提案を備えた新しいA&D Apollo大容量GX-M-Kシリーズ。

(i)ご注意

  • FRD(流量測定機能)は、「取引」・「証明」には使用できません。
  • 個数、%モードは「取引」・「証明」には使用できません。
  • 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付きはかり分銅内蔵型防塵・防水型天びん GX-M-Kシリーズ(A&D Apollo)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました