(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HVW-12C
スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズ ケイソクキキ

スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズ HVW-12C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,765円
税込単価
12,942円

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • HW-200KCF、HW-200KCPFは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売の増設用スロープ(HVW-19CF)またはストッパー(HVW-20CF)のいずれかを設置することを推奨します。
  • A&Dのホームページより専用ドライバーをダウンロードして使用してください。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。対象機種を必ずご確認ください。
  • HVW-02CBJAとHVW-27CJAは、いずれかの組合せで最大2chまで本体に装着可能です。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HVW-12C 解除

Loading...

HVW-12C の仕様・寸法情報

型番
主要用途
種類
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
乾電池対応
パソコン接続機能
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
プリンター接続機能
防塵・防水機能
適用機種・シリーズ
仕様詳細
種類詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HVW-12C

周辺機器
オプション
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HW-CFシリーズ
-
AD-8127用プリンタ台

1個

11,765( 12,942円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり。

(i)ご注意

  • HW-200KCF、HW-200KCPFは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売の増設用スロープ(HVW-19CF)またはストッパー(HVW-20CF)のいずれかを設置することを推奨します。
  • A&Dのホームページより専用ドライバーをダウンロードして使用してください。市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。対象機種を必ずご確認ください。
  • HVW-02CBJAとHVW-27CJAは、いずれかの組合せで最大2chまで本体に装着可能です。PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

HVW-12Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズの型番HVW-12Cのページです。
型番HVW-12Cに関する仕様情報を記載しております。

スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AX-TB278
AXP-3003217D
HVW-02CBJA
HVW-19CF
HVW-20CF
HVW-27CJA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主要用途 種類 ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿形状 乾電池対応 パソコン接続機能 計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)
プリンター接続機能 防塵・防水機能 適用機種・シリーズ 仕様詳細 種類詳細

5,000円

( 5,500円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション---------HW-CFシリーズ-ACアダプタ 内蔵プリンタ付(HWN-CPF用)

700円

( 770円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション---------HW-CFシリーズ-表示部保護ビニールカバー(1枚)

8,988円

( 9,887円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション---------HW-CFシリーズ-USBインタフェース(双方向)

24,039円

( 26,443円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション---------HW-CFシリーズ-増設用スロープ

24,039円

( 26,443円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション---------HW-CFシリーズ-ストッパー

7,989円

( 8,788円 )
1個 あり

3日目

周辺機器オプション---------HW-CFシリーズ-Bluetooth(R)通信インタフェース

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました