(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズ JCSS校正付

スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズ JCSS校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
279,449円
税込単価
307,394円

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • ひょう量(g):
    220000
  • 最小表示(g):
    100
  • 計量皿形状:
    角皿
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    800
  • 計量皿寸法W(mm):
    690
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 校正証明書有無:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売の増設用スロープ(HVW-19CF)またはストッパー(HVW-20CF)のいずれかを設置することを推奨します。
  • g表示はできません。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

HW200KCF-JA-00J00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
乾電池対応
プリンター接続機能
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HW200KCF-JA-00J00

有り
-
標準タイプ

1個

279,449( 307,394円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売の増設用スロープ(HVW-19CF)またはストッパー(HVW-20CF)のいずれかを設置することを推奨します。
  • g表示はできません。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

Loading...

HW200KCF-JA-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズ JCSS校正付の型番HW200KCF-JA-00J00のページです。
型番HW200KCF-JA-00J00に関する仕様情報を記載しております。

スロープ付き低床型台はかり HW-CFシリーズ JCSS校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HW200KCPF-JA-00J00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
乾電池対応 プリンター接続機能 仕様詳細

310,777円

( 341,855円 )
1個 あり

16日目

無し有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)プリンタ内蔵タイプ(感熱式)

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました