(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低床タイプデジタル台はかり SN-Lシリーズ

低床タイプデジタル台はかり SN-Lシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
292,482円 ~ 398,497円  特別価格 
税込価格
321,730円 ~ 438,347円  特別価格 

1100mm×1100mmの大型計量台です。手持ちのパレットを計量皿として使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • パレットを載せる場合は頑丈なものをご使用ください。パレットの強度が不足していて歪んだ状態で計量部に載せると正しく計量できない場合があります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200000
500

1個

292,482円

259,343

( 285,277円 )

8日目

2000000
1000

1個

398,497( 438,347円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1100mm×1100mmの大型計量台です。手持ちのパレットを計量皿として使用できます。

(i)ご注意

  • パレットを載せる場合は頑丈なものをご使用ください。パレットの強度が不足していて歪んだ状態で計量部に載せると正しく計量できない場合があります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床タイプデジタル台はかり SN-Lシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました