(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD4942B-30K-SET
A&D ローラー式ウェイトチェッカ AD4942BSETモデル(重量選別機) ケイソクキキ

A&D ローラー式ウェイトチェッカ AD4942BSETモデル(重量選別機) AD4942B-30K-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
631,750円
税込単価
694,925円

【特長】・ダンボール箱の内容物の欠品チェックやクラフト梱包された商品の重量チェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

AD4942B-30K-SET 解除

Loading...

AD4942B-30K-SET の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD4942B-30K-SET

31000
5

1個

631,750( 694,925円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボール箱の内容物の欠品チェックやクラフト梱包された商品の重量チェックに最適
・USBスロット標準搭載により計量データの保存・結果レポートのPDF出力が可能になりデータ管理をより簡単に行えます

(i)ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

AD-4942B-15K計量部

型名AD-4942B-15KAD-4942B-15K
電源周波数50Hz60Hz
最大ひょう量値15kg15kg
選別精度±10g±10g
最小目盛2g2g
ローラースピード11.2m/分13.4m/分
能力18個/分22個/分
最大計量品寸法:長さ(流れ方向)300mm280mm
最大計量品寸法:幅350mm350mm
最大計量品寸法:高さ300mm300mm
搬送部駆動ローラー方式(スチール製)駆動ローラー方式(スチール製)
電源:駆動ローラーAC200V±10%、3相0.5AAC200V±10%、3相0.5A
電源:表示部AC100~240V+10%-15%約30VAAC100~240V+10%-15%約30VA

 

AD-4942B-30K計量部

型名AD-4942B-30KAD-4942B-30K
電源周波数50Hz60Hz
最大ひょう量値31kg31kg
選別精度±20g±20g
最小目盛5g5g
ローラースピード14.5m/分17.4m/分
能力16個/分19個/分
最大計量品寸法:長さ(流れ方向)500mm480mm
最大計量品寸法:幅450mm450mm
最大計量品寸法:高さ500mm500mm
搬送部駆動ローラー方式(スチール製)駆動ローラー方式(スチール製)
電源:駆動ローラーAC200V±10%、3相0.6AAC200V±10%、3相0.6A
電源:表示部AC100~240V+10%-15%約30VAAC100~240V+10%-15%約30VA

カタログ

Loading...

AD4942B-30K-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D ローラー式ウェイトチェッカ AD4942BSETモデル(重量選別機)の型番AD4942B-30K-SETのページです。
型番AD4942B-30K-SETに関する仕様情報を記載しております。

A&D ローラー式ウェイトチェッカ AD4942BSETモデル(重量選別機)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD4942B-15K-SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)

603,250円

( 663,575円 )
1個 あり

20日目

150002

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました