(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・引出し付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-6364-HM62-SGD
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・引出し付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型 ケイ・チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
285,848円
税込単価
314,433円

【特長】・ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+74mm、高さ+10mmです。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。

型番

M2-6364-HM62-SGD 解除

Loading...

 
カタログを表示

M2-6364-HM62-SGD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
引出し
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-6364-HM62-SGD

258-5255
4550414139019
139500.0
-
-

1個

285,848( 314,433円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
・本体外寸は間口+61mm、奥行+74mm、高さ+10mmです。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+74mm、高さ+10mmです。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・引出し付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型の型番M2-6364-HM62-SGDのページです。
型番M2-6364-HM62-SGDに関する仕様情報を記載しております。

軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・引出し付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M2-6363-HM93-SGD
M2-6363-HM94-SGD
M2-6364-HM63-SGD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 引出し

336,961円

( 370,657円 )
1個 あり

9日目

244-20644550414017324164200.0スチール有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段)

382,785円

( 421,064円 )
1個 あり

9日目

244-20694550414017348178400.0スチール有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段)

331,005円

( 364,106円 )
1個 あり

9日目

258-52544550414139033153200.0-有効間口700mm 段高さ200mm(浅型)、300mm(深型) 均等積載最大重量(100kg/段)

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました