(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-DB7354
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型 ケイ・チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,729円
税込単価
47,002円

【特長】・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    2111 / 2100
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 最大積載量(kg/台):
    900
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • ベース:
    ポリプロピレン(再生材100%使用)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。

型番

M3-DB7354 解除

Loading...

 
カタログを表示

M3-DB7354 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-DB7354

961
481
272-0945
46900
860

1個

42,729( 47,002円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
・高さ320mmまでの台車を収納することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【用途】
・台車・平台車の格納。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容】
・M3型本体×1セット、下段開放用中間ビーム×2本、箱型背面ビーム×1本

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型の型番M3-DB7354のページです。
型番M3-DB7354に関する仕様情報を記載しております。

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M3-DB7364
M3-DB7374
M3-DB7394
M3-DB7454
M3-DB7464
M3-DB7474
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
トラスココード 質量(g) 有効間口(mm)

45,317円

( 49,849円 )
1個 あり

1日目

961581272-094649400860

48,934円

( 53,827円 )
1個 あり

1日目

961731272-094055300.0860

55,757円

( 61,333円 )
1個 あり

4日目

961931271-945167100.0860

49,054円

( 53,959円 )
1個 あり

2日目

1261481271-945455300.01160

52,157円

( 57,373円 )
1個 あり

1日目

1261581272-0938583001160

58,380円

( 64,218円 )
1個 あり

1日目

1261731272-0944677001160

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました