(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・扉・引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-6363-HM93-SDB
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・扉・引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型 ケイ・チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
298,292円
税込単価
328,121円

【特長】・ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型には側板は付いていません。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。

型番

M3-6363-HM93-SDB 解除

Loading...

 
カタログを表示

M3-6363-HM93-SDB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
引出し
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-6363-HM93-SDB

930
244-2066
4550414017430
146200.0
深型3段

1個

298,292( 328,121円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
・本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型には側板は付いていません。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・扉・引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型の型番M3-6363-HM93-SDBのページです。
型番M3-6363-HM93-SDBに関する仕様情報を記載しております。

中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・扉・引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M3-6363-HM94-SDB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g) 引出し

344,524円

( 378,976円 )
1個 あり

9日目

820244-20714550414017454160400.0浅型3段+深型1段

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました