(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-6363-HMB1M2F15
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型 ケイ・チュウリョウダナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260,387円 162,012円
税込単価
286,426円 178,213円

【特長】・棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。・フェンス付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。

型番

M3-6363-HMB1M2F15 解除

Loading...

 
カタログを表示

M3-6363-HMB1M2F15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-6363-HMB1M2F15

244-2089
4550414017720
87800

1個

260,387円

162,012

( 178,213円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
・フェンス付で、スライド時に積載物を防ぎます。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型の型番M3-6363-HMB1M2F15のページです。
型番M3-6363-HMB1M2F15に関する仕様情報を記載しております。

中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M3-6363-HMB1M2F25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g)

268,731円

( 295,604円 )
1個 あり

9日目

244-2092455041401774491400.0

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました