(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水栓用スパナ(ナット締付用)EA546ZB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA546ZB-2
水栓用スパナ(ナット締付用)EA546ZB スパナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,350円
税込単価
5,885円

型式:EA546ZB-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    専用工具
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • メーカー:
    TOTO

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA546ZB-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA546ZB-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
メーカー型番
適合品番
締付能力(ナット)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA546ZB-2

192.5
TZY15N
TLHG30型、TGL306MAA、TEL11BR・BDR、TEL12BR・BDR、TL595WR
23.5・25.5mm

1個

5,350( 5,885円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA546ZB-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:23.5/25.5x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
型式:EA546ZB-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:23.5/25.5x192mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
型式:EA546ZB-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:30x200mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
型式:EA546ZB-4,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:37x300mm 水栓用スパナ(ナット締付用)
型式:EA546ZB-5,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:47x250mm 水栓用スパナ(ナット締付用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水栓用スパナ(ナット締付用)EA546ZBの型番EA546ZB-2のページです。
型番EA546ZB-2に関する仕様情報を記載しております。

水栓用スパナ(ナット締付用)EA546ZBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA546ZB-1
EA546ZB-3
EA546ZB-4
EA546ZB-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
メーカー型番 適合品番 締付能力(ナット)

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

2日目

300TZ15LTN51D、TN60D、TK633D、TKF33D、TLS21Uほか23.5・25.5mm

7,210円

( 7,931円 )
1個 あり

1日目

200TZ37TL610A、TL810A、TGL300MAA、TGL500AEX、TGL600MA、TLP12AX、TLP22A、TS120M型、TS12930mm

7,210円

( 7,931円 )
1個 あり

1日目

300TZ33TK181型、TK231、TK611AHX、TK661、TK681型、TL600AHX、TLX20A、TLHG31型、TLW36型、TLW46型、TS127A型、TS127B型、TS127C型37mm

7,390円

( 8,129円 )
1個 -

5日目

250TZ34TK632、TK232、TL816AX、TL830AX、TL840AHRX、TL846AX、TK32、TK282、TL890A47mm

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました