(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多機能レンチEA602AM-1~EA602AM-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

多機能レンチEA602AM-1~EA602AM-6

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,710円 ~ 7,860円
税込価格
5,181円 ~ 8,646円

型式:EA602AM-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:多機...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    多機能レンチ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    炭素工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
先端角度
重量(g)
サイズ(W×D×H)mm
ソケット形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
178
-
200
75×165×30
ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・クイックスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)

1個

4,710( 5,181円 )

1日目

178
30°
200
75×165×30
ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)

1個

4,710( 5,181円 )

1日目

150
-
210
45×150×30
ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)

1個

5,750( 6,325円 )

1日目

190
-
345
75×185×30
ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター

1個

7,220( 7,942円 )

1日目

150
-
295
75×160×30
ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター

1個

7,080( 7,788円 )

1日目

175
-
340
60×170×30
ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター

1個

7,860( 8,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA602AM-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:多機能レンチ(5WAY型)
型式:EA602AM-2,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:多機能レンチ(5WAY型/アングル)
型式:EA602AM-3,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:多機能レンチ(6WAY型/ショート)
型式:EA602AM-4,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:多機能レンチ(8WAY型)
型式:EA602AM-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:多機能レンチ(8WAY型/ショート)
型式:EA602AM-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:多機能レンチ(8WAY型/ヘックス)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能レンチEA602AM-1~EA602AM-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました