(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA618GF-17
[首振型]T型BOXレンチEA618GF-10~EA618GF-17 レンチ

[首振型]T型BOXレンチEA618GF-10~EA618GF-17 EA618GF-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,940円
税込単価
7,634円

型式:EA618GF-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

型番

EA618GF-17 解除

Loading...

EA618GF-17 の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
サイズ(mm)
外径(㎜)
重量(g)
ハンドル長(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA618GF-17

331.5
17
24
430
180
THF2-17

1個

6,940( 7,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618GF-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10x330mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
型式:EA618GF-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12x331.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
型式:EA618GF-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:13x331.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
型式:EA618GF-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14x331.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
型式:EA618GF-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17x331.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)

カタログ

 

Loading...

EA618GF-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]T型BOXレンチEA618GF-10~EA618GF-17の型番EA618GF-17のページです。
型番EA618GF-17に関する仕様情報を記載しております。

[首振型]T型BOXレンチEA618GF-10~EA618GF-17のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA618GF-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L寸法)
(mm)
サイズ(mm) 外径(㎜) 重量(g) ハンドル長(mm) メーカー型番

6,750円

( 7,425円 )
1個 あり

1日目

331.51420410180THF2-14

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました