(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口スパナ(ノンスパーキング)EA643BC-31~EA643BC-37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA643BC-35
両口スパナ(ノンスパーキング)EA643BC-31~EA643BC-37 スパナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

型式:EA643BC-31,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    両口スパナ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • 材質:
    アルミニウム青銅

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA643BC-35 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA643BC-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
厚み
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA643BC-35

150
14×17
-
110g

1個

4,300( 4,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA643BC-31,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-32,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名: 8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-33,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:10x12mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-34,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:11x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-35,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-36,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
型式:EA643BC-37,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口スパナ(ノンスパーキング)EA643BC-31~EA643BC-37の型番EA643BC-35のページです。
型番EA643BC-35に関する仕様情報を記載しております。

両口スパナ(ノンスパーキング)EA643BC-31~EA643BC-37のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA643BC-31
EA643BC-32
EA643BC-33
EA643BC-34
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
二面幅寸法
(mm)
厚み 重量

1,980円

( 2,178円 )
1個 あり

1日目

926×75.4mm22g

2,150円

( 2,365円 )
1個 あり

1日目

988×95.4mm31g

2,660円

( 2,926円 )
1個 あり

1日目

12010×127mm55g

2,910円

( 3,201円 )
1個 あり

1日目

12611×136.9mm55g

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました