(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両口ホイールナットレンチEA618ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両口ホイールナットレンチEA618ML

通常価格(税別)
7,350円 ~ 8,260円
税込価格
8,085円 ~ 9,086円

型式:EA618ML-2326,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパ...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    専用工具
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    構造用鋼
  • メーカー:
    TONE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
重量(g)
メーカー型番
ハンドル幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
23×26
1800
HW-2326
225

1個

7,350( 8,085円 )

5日目

330
35×17
4100
HW-3517
600

1個

7,880( 8,668円 )

5日目

445
41×21
4800
HW-4121
600

1個

8,260( 9,086円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618ML-2326,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:23x26mm T型ホイールナット用BOXレンチ
型式:EA618ML-3217,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:32x17mm T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)
型式:EA618ML-3517,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:35x17mm T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)
型式:EA618ML-3820,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:38x20mm T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)
型式:EA618ML-4121,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:41x21mm T型ホイールナット用BOXレンチ(アウター/インナー用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両口ホイールナットレンチEA618MLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました