(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットメガネレンチEA602CD-1~EA602CD-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットメガネレンチEA602CD-1~EA602CD-7

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,910円
税込単価
9,801円

型式:EA602CD-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    板ラチェットレンチ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA602CD-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
重量(g)
メガネ部分厚み
メガネ部分直径
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA602CD-6

205
16×18
196
12
小:33/大:36
25-16X18

1個

8,910( 9,801円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA602CD-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 7x 8mm ラチェットメガネレンチ
型式:EA602CD-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 9x10mm ラチェットメガネレンチ
型式:EA602CD-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10x11mm ラチェットメガネレンチ
型式:EA602CD-4,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12x13mm ラチェットメガネレンチ
型式:EA602CD-5,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14x15mm ラチェットメガネレンチ
型式:EA602CD-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:16x18mm ラチェットメガネレンチ
型式:EA602CD-7,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17x19mm ラチェットメガネレンチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットメガネレンチEA602CD-1~EA602CD-7の型番EA602CD-6のページです。
型番EA602CD-6に関する仕様情報を記載しております。

ラチェットメガネレンチEA602CD-1~EA602CD-7のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA602CD-1
EA602CD-2
EA602CD-3
EA602CD-4
EA602CD-5
EA602CD-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
二面幅寸法
(mm)
重量(g) メガネ部分厚み メガネ部分直径 メーカー型番

5,150円

( 5,665円 )
1個 あり

1日目

1097×8559小:15/大:1725-7X8

5,930円

( 6,523円 )
1個 あり

1日目

1399×10809小:20/大:2325-9X10

7,330円

( 8,063円 )
1個 あり

1日目

17010×1114412小:26/大:3025-10X11

7,430円

( 8,173円 )
1個 あり

1日目

17012×1313512小:26/大:3025-12X13

8,170円

( 8,987円 )
1個 あり

1日目

17014×1512612小:26/大:3025-14X15

8,720円

( 9,592円 )
1個 あり

1日目

20517×1918812小:33/大:3625-17X19

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました