(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TorxヘッドEA723VF-106~EA723VF-114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA723VF-108
TorxヘッドEA723VF-106~EA723VF-114 トルクスヘッド

通常単価(税別)
5,940円
税込単価
6,534円

型式:EA723VF-106,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    特殊ヘッド
  • ヘッド差込角:
    9×12mm
  • メーカー:
    Wera

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA723VF-108 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA723VF-108 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ(幅×厚み)mm
全長(mm)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VF-108

T8
22×8
40
078661

1個

5,940( 6,534円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723VF-106,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T 6 Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
型式:EA723VF-108,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T 8 Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
型式:EA723VF-110,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T10 Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
型式:EA723VF-112,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T12 Torxヘッド(9x12mmジョイント用)
型式:EA723VF-114,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T14 Torxヘッド(9x12mmジョイント用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TorxヘッドEA723VF-106~EA723VF-114の型番EA723VF-108のページです。
型番EA723VF-108に関する仕様情報を記載しております。

TorxヘッドEA723VF-106~EA723VF-114のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA723VF-106
EA723VF-110
EA723VF-112
EA723VF-114
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ サイズ(幅×厚み)mm 全長(mm) 型番

5,940円

( 6,534円 )
1個 -

3日目

T622×840078660

5,940円

( 6,534円 )
1個 -

3日目

T1022×840078662

5,940円

( 6,534円 )
1個 -

3日目

T1222×840078663

5,940円

( 6,534円 )
2個 -

3日目

T1422×1145078664

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました