(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在フックレンチセットEA613XB-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自在フックレンチセットEA613XB-50

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,890円 22,095円
税込単価
26,279円 24,305円

型式:EA613XB-50,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    フックスパナ
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 材質:
    特殊鋼
  • 全長(mm):
    165・210・280・335
  • ナット外径(mm):
    20~35・35~60・60~90・90~155
  • ポーチサイズ:
    535×435(H)mm

型番

EA613XB-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA613XB-50

1個

23,890円

22,095

( 24,305円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA613XB-50,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:20-155mm 4本組自在フックレンチセット

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在フックレンチセットEA613XB-50の型番EA613XB-50のページです。
型番EA613XB-50に関する仕様情報を記載しております。

自在フックレンチセットEA613XB-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました