(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレス製]両口メガネレンチEA616BS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[ステンレス製]両口メガネレンチEA616BS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,220円
税込単価
16,742円

型式:EA616BS-1,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: ...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    両口めがね
  • 材質:
    ステンレス(SUS420)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA616BS-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
オフセット角度(°)
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
首振り(フレックス)
サイズ(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA616BS-102

115~310
-
-
セット品
-
5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組)
-

1個

15,220( 16,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA616BS-1,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-100,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:4本組/8-24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-102,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:5本組/5.5-24mm 両口メガネレンチ
型式:EA616BS-11,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-21,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-22,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-24,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-25,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-26,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-27,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-28,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-3,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:10x12mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-30,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-31,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-32,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:27x30mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-33,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:30x32mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-34,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:32x36mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-4,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-5,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-7,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
型式:EA616BS-9,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:24x27mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]両口メガネレンチEA616BSの型番EA616BS-102のページです。
型番EA616BS-102に関する仕様情報を記載しております。

[ステンレス製]両口メガネレンチEA616BSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA616BS-1
EA616BS-10
EA616BS-100
EA616BS-11
EA616BS-21
EA616BS-22
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
オフセット角度
(°)
二面幅寸法
(mm)
単品・セット区分 首振り(フレックス) サイズ(mm) 重量(g)

1,800円

( 1,980円 )
1個 -

1日目

115-8×10単品-32

9,930円

( 10,923円 )
1個 あり

2日目

280-27×30単品-385

14,950円

( 16,445円 )
1個 あり

2日目

115~220--セット品-8×10、12×14、17×19、22×24(4本組)-

12,290円

( 13,519円 )
1個 あり

1日目

295-30×32単品-465

1,470円

( 1,617円 )
1個 あり

1日目

115755.5×7単品-22

1,800円

( 1,980円 )
1個 あり

1日目

130758×10単品-45

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました