(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)EA684RD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)EA684RD

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,870円
税込単価
15,257円

型式:EA684RD,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケッ...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    コンビネーション
  • 材質:
    クロムバナジウム鋼
  • メーカー:
    SATA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA684RD-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
首振り(フレックス)
厚み(mm)
サイズ(mm)
重量(g)
メーカー型番
ケース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA684RD-1

146~280
-
セット品
-
-
8・10・12・13・17・19(6本組)
-
ESCOオリジナルセット品
ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地

1個

13,870( 15,257円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA684RD,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組 ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:6本組 ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-11,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:11mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-21,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:21mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-22,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:22mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-24,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:24mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 8mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
型式:EA684RD-9,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)EA684RDの型番EA684RD-1のページです。
型番EA684RD-1に関する仕様情報を記載しております。

ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)EA684RDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA684RD
EA684RD-10
EA684RD-11
EA684RD-12
EA684RD-13
EA684RD-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
二面幅寸法
(mm)
単品・セット区分 首振り(フレックス) 厚み(mm) サイズ(mm) 重量(g) メーカー型番 ケース

14,580円

( 16,038円 )
1個 あり

1日目

171~280-セット品--10・12・13・14・15・17・19(7本組)-09043-

3,350円

( 3,685円 )
1個 あり

1日目

17110単品6×7.3-7046803-

3,650円

( 4,015円 )
1個 あり

1日目

18311単品6.6×7.7-8046804-

3,950円

( 4,345円 )
1個 あり

1日目

19512単品6.8×8.2-12046805-

4,140円

( 4,554円 )
1個 あり

1日目

20713単品7×8.6-10946806-

4,320円

( 4,752円 )
1個 あり

1日目

21914単品7.6×9-14746807-

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました