(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付)EA573TM-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付)EA573TM-300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,280円
税込単価
9,108円

型式:EA573TM-300,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドラ...

詳細情報を確認する

型番

EA573TM-300 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状L形レンチ全長(mm)90~224
先端サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40単品/セットセット品
メーカーWeraメーカー型番024460
商品名967/9TXXL - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA573TM-300

1個

8,280( 9,108円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA573TM-300,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:9点Torxキーレンチ(ボールポイント付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付)EA573TM-300の型番EA573TM-300のページです。
型番EA573TM-300に関する仕様情報を記載しております。

[9点][Torx]キーレンチ(ボールポイント付)EA573TM-300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト