(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602C-31~EA602C-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA602C-32
ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602C-31~EA602C-35 メガネレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

型式:EA602C-31,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    板ラチェットレンチ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 首振り(フレックス):
  • メーカー:
    コーケン(Ko-ken)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA602C-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA602C-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(インチ)
厚み(mm)
重量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA602C-32

108
1/4×5/16
7.5×7.5
51
102KA-1/4×5/16

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA602C-31,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7/32” x 1/4” ラチェットメガネレンチ(インチ)
型式:EA602C-32,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1/4” x 5/16” ラチェットメガネレンチ(インチ)
型式:EA602C-33,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:5/16” x11/32” ラチェットメガネレンチ(インチ)
型式:EA602C-34,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 3/8” x 7/16” ラチェットメガネレンチ(インチ)
型式:EA602C-35,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 1/2” x 9/16” ラチェットメガネレンチ(インチ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602C-31~EA602C-35の型番EA602C-32のページです。
型番EA602C-32に関する仕様情報を記載しております。

ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602C-31~EA602C-35のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA602C-31
EA602C-33
EA602C-34
EA602C-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
二面幅寸法
(インチ)
厚み(mm) 重量(g) メーカー型番

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

2日目

1087/32×1/47.5×7.551102KA-7/32×1/4

4,120円

( 4,532円 )
1個 あり

2日目

1345/16×11/329×976102KA-5/16×11/32

4,540円

( 4,994円 )
1個 あり

2日目

1413/8×7/169×984102KA-3/8×7/16

4,870円

( 5,357円 )
1個 あり

2日目

1461/2×9/169×989102KA-1/2×9/16

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました