(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41

通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

型式:EA723VE-41,エスコ大分類:トルクレンチ、トルクドライバー、ワイ...

詳細情報を確認する

型番

EA723VE-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA723VE-41

1個

10,600( 11,660円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA723VE-41,エスコ大分類:トルクレンチ、トルクドライバー、ワイヤーツイスター、商品名:凹9x12mm/凸14x18mm ヘッドアダプター、メーカー:Wera、型番:078667、ヘッド差込角:14×18mm、オス(mm):凸14×18、メス(mm):凹9×12

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41の型番EA723VE-41のページです。
型番EA723VE-41に関する仕様情報を記載しております。

凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました