(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(3/8"DR)ラチェットハンドルEA618WE-5~EA618WE-6

(3/8"DR)ラチェットハンドルEA618WE-5~EA618WE-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,600円 ~ 17,290円  特別価格 
税込価格
5,060円 ~ 19,019円  特別価格 

型式:EA618WE-5,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
材質
ギア数
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.53
3/8
133
単品 ハンドル
-
45歯
ストレート

1個

10,680( 11,748円 )

1日目

9.53
3/8
139
単品 ハンドル
-
45歯
首振型

1個

17,290円

16,978

( 18,676円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型式:EA618WE-5,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/133mm ラチェットハンドル
型式:EA618WE-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/139mm ラチェットハンドル
型式:EA618WE-6R,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:EA618WE-5・-6用 リペアキット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)ラチェットハンドルEA618WE-5~EA618WE-6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました