(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7082
測定コード ソクテイキキ

測定コード 7082

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,689円
税込単価
5,158円

【特長】・共立電気計器品対応測定コード・適応機種については仕様欄をご確認くださ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

7082 の仕様・寸法情報

型番
商品区分
詳細種類
対応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7082

テストリード・プローブ
記録計コード
3124、3124A

1個

4,689( 5,158円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・共立電気計器品対応測定コード
・適応機種については仕様欄をご確認ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

適応機種一覧表

型番適応機種
7107A2002PA、2002R、2003A、2009R、2200、2200R
7220A1012K、1051、1052、1061、1062
70732413F、2413R
70823124、3124A
71855001、5010、5020、8121、8122、8123、8124、8125、8126、8127、8128、8141、8142、8143、8146、8147、8148、8309
8200-037100A、7245A
70833124、3124A
70843124、3124A
72556305、6315、6310WHM、6315WHM
72628510
72638510
72643122B、3125A
72653122B、3125A
7128A5410
7153B1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A
7154B1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A
7156B1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A
7159B1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A
7224A3121A、3122A、3123A、3128
7225A3121A、3122A、3123A、3128
72562002PA、2002R、2003A、2009R、2010、2412、2500、2510
72714105DL、4105DL-H、4105DLBT-H
72704105DL、4105DL-H、4105DLBT-H
72694105DL、4105DL-H、4105DLBT-H
72684105DL、4105DL-H、4105DLBT-H
72674105DL、4105DL-H、4105DLBT-H
7228A6017、6018、6022、6022L、6022LA、6023、6024PV
72886206
72914505、4505BT
72902060BT、2062BT
72664105DL、4105DL-H、4105DLBT-H
72836206
72735050
72785050
72846206

カタログ

7082で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定コードの型番7082のページです。
型番7082に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
7073
7083
7084
7107A
7128A
7153B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品区分 詳細種類 対応機種

6,334円

( 6,967円 )
1個 -

3日目

テストリード・プローブ2WAYアナログ出力コード2413F、2413R

4,689円

( 5,158円 )
1個 あり

6日目

テストリード・プローブバッテリーコード3124、3124A

6,956円

( 7,652円 )
1個 -

6日目

テストリード・プローブアースコード・ガードコード(1セット1組)3124、3124A

3,001円

( 3,301円 )
1個 あり

3日目

テストリード・プローブ測定コード2002PA、2002R、2003A、2009R、2200、2200R

6,751円

( 7,426円 )
1個 あり

6日目

テストリード・プローブ測定コード5410

4,576円

( 5,034円 )
1個 あり

6日目

テストリード・プローブ工業用安全測定コード1009、1011、1012、1021R、1110、2046R、2055、2056R、2117R、2127R、2412、2608A

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました