(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3123A
高圧絶縁抵抗計 ゼツエンテイコウケイ

高圧絶縁抵抗計 3123A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,600円
税込単価
98,560円

受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断などにご使用ください。

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

3123A の仕様・寸法情報

型番
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3123A

5000 ~ 10000
0.2~400000
なし
単3形乾電池×8
7165A(ラインプローブ)、7224A(アースコード)、7225A(ガードコード)、8019(先端金具・フック)、8324(記録計用アダプタ)、9158(ハードケース)、単3形乾電池R6×8、取扱説明書

1個

89,600( 98,560円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断などにご使用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

3123Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧絶縁抵抗計の型番3123Aのページです。
型番3123Aに関する仕様情報を記載しております。

高圧絶縁抵抗計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3122B
3124A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格測定電圧
(V)
絶縁抵抗測定範囲
(MΩ)
オートディスチャージ機能(自動放電機能) 電源 付属品

74,600円

( 82,060円 )
1個 あり

6日目

50000.2~200000なし単2形アルカリ乾電池×87165A(ラインプローブ)、7264(アースコード)、7265(ガードコード)、8019(先端金具・フック)、9196(ハードケース)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書

188,700円

( 207,570円 )
1個 あり

6日目

1000~100000.05~100000あり内蔵電池、AC100V、車載バッテリー7082(記録計コード)、7083(バッテリーコード)、7084(アースコード、ガードコード)、8266(充電器)、9176(ハードケース)、8268(ニッケル・水素電池×8)、取扱説明書

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました