(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7139A
リモートSW付測定プローブ ソクテイキキ

リモートSW付測定プローブ 7139A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,169円
税込単価
7,886円

【特長】・共立電気計器品対応のリモートスイッチ付測定プローブ・適応機種について...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

7139A の仕様・寸法情報

型番
詳細種類
対応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7139A

リモートスイッチ付測定プローブ
3144A、3145A、3146A、3147A、3148A、3161A

1個

7,169( 7,886円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・共立電気計器品対応のリモートスイッチ付測定プローブ
・適応機種については仕様欄をご確認ください

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

適応機種一覧表

型番適応機種
7103A3021A、3022A、3023A、3021、3022、3023、3211、3212、3213、3214、3215、6017、6017F、6018、6018F
7139A3144A、3145A、3146A、3147A、3148A、3161A
7149A3144A、3145A、3146A、3147A、3148A、3161A
72603411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT
7196B6022、6022L、6022LA、6023、6024PV

カタログ

 

7139Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモートSW付測定プローブの型番7139Aのページです。
型番7139Aに関する仕様情報を記載しております。

リモートSW付測定プローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
7103A
7149A
7196B
7260
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細種類 対応機種

7,169円

( 7,886円 )
1個 -

3日目

リモートスイッチ付測定プローブ3021A、3022A、3023A、3021、3022、3023、3211、3212、3213、3214、3215、6017、6017F、6018、6018F

7,846円

( 8,631円 )
1個 -

3日目

リモートスイッチ付測定プローブセット3144A、3145A、3146A、3147A、3148A、3161A

6,001円

( 6,601円 )
1個 あり

3日目

リモートスイッチ付測定プローブ6022、6022L、6022LA、6023、6024PV

5,251円

( 5,776円 )
1個 あり

3日目

リモートスイッチ付測定プローブ3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3442、3551、3552、3552BT

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました