(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル絶縁抵抗計

デジタル絶縁抵抗計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,000円 ~ 45,600円
税込価格
35,200円 ~ 50,160円

【特長】・瞬時に測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上・最速の測定スピードを...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    6
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 1000 / 50 / 100
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.050~4000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 電源:
    単3形乾電池×4
  • 付属品:
    7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具・ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4、取扱説明書

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
通信機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし

1個

32,000( 35,200円 )

3日目

USB

1個

39,600( 43,560円 )

3日目

USB/Bluetooth

1個

45,600( 50,160円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬時に測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
・最速の測定スピードを実現(約0.5秒)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル絶縁抵抗計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました