(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル高圧絶縁抵抗計

デジタル高圧絶縁抵抗計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
498,700円
税込単価
548,570円

【特長】・デジタル高圧メガのスタンダードタイプ(3125A)・グラフィカルな大...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    あり
  • コンパレータ機能:
    なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
レンジ数
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
通信機能
電源
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3128

6
500 ~ 12000
0~35000000
USB
AC電源/充電式電池
7226A(ラインプローブ)、7224A(アースコード)、7225A(ガードコード)、7169(電源コード)、7227A(ワニグチタイプラインプローブ)、8029(先端金具・ストレート)、8212-USB-W(USBアダプタ+KEW Windows for KEW3128(ソフトウェア))、鉛蓄電池(内蔵)、取扱説明書

1個

498,700( 548,570円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル高圧メガのスタンダードタイプ(3125A)
・グラフィカルな大型LCDを搭載(3128)

カタログ

 

3128で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル高圧絶縁抵抗計の型番3128のページです。
型番3128に関する仕様情報を記載しております。

デジタル高圧絶縁抵抗計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました