(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3442
アナログ4レンジ絶縁抵抗計 ゼツエンテイコウケイ

アナログ4レンジ絶縁抵抗計 3442

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
36,107円 33,388円
税込単価
39,718円 36,727円

【特長】・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    4
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 電源:
    単3形乾電池×4
  • 付属品:
    7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、取扱説明書、単3形乾電池LR6×4

Loading...

3442 の仕様・寸法情報

型番
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
通信機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3442

25 ~ 250
0.01~200
なし

1個

36,107円

33,388

( 36,727円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載した、軽量コンパクトサイズ絶縁抵抗計です
・絶縁抵抗の測定

カタログ

 

3442で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ4レンジ絶縁抵抗計の型番3442のページです。
型番3442に関する仕様情報を記載しております。

アナログ4レンジ絶縁抵抗計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3441
3441BT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格測定電圧
(V)
絶縁抵抗測定範囲
(MΩ)
通信機能

36,107円

( 39,718円 )
1個 -

3日目

125 ~ 10000.1~2000なし

43,315円

( 47,647円 )
1個 -

3日目

125 ~ 10000.1~2000Bluetooth

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました