(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ1レンジ絶縁抵抗計

アナログ1レンジ絶縁抵抗計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,616円 ~ 26,214円
税込価格
28,178円 ~ 28,835円

【特長】・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載・軽量コンパクトサイズで片手で持...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    1
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3形乾電池×4
  • 付属品:
    7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、取扱説明書、単3形乾電池LR6×4

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
1~2000

1個

25,616( 28,178円 )

3日目

500
0.1~200

1個

26,214( 28,835円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
・軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ1レンジ絶縁抵抗計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました