(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7148
USB通信ケーブル/セット ソクテイキキ

USB通信ケーブル/セット 7148

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,920円
税込単価
4,312円

【特長】・共立電気計器品対応のUSBケーブルやセットをラインナップ・各適用機種...

詳細情報を確認する

Loading...

7148 の仕様・寸法情報

型番
詳細種類
セット内容
対応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7148

USBケーブル
-
5001、5010、5020、6305、6310WHM

1個

3,920( 4,312円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・共立電気計器品対応のUSBケーブルやセットをラインナップ
・各適用機種は仕様欄をご確認ください

商品情報

適応機種一覧表

型番適応機種
72195050、6206、6315、6315WHM
82411052、1061、1062
71485001、5010、5020、6305、6310WHM

カタログ

7148で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB通信ケーブル/セットの型番7148のページです。
型番7148に関する仕様情報を記載しております。

USB通信ケーブル/セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
7219
8241
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細種類 セット内容 対応機種

3,920円

( 4,312円 )
1個 あり

6日目

USBケーブル-5050、6206、6315、6315WHM

14,600円

( 16,060円 )
1個 あり

6日目

USB通信セットUSBアダプタ/USBケーブル/DMMアプリケーションソフト1052、1061、1062

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました